Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MVERN, MVERS - Vacuum Fitting - Oval Type - R Shape
Bill of material
MVERN5-10
PN
Part No.
MATM
Material of Metal
Brass
ST
Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
AC
Accessorise
Suction Pad (VPET)
SHAPE
Pad Shape
Oval
MATP
Material of Pad
NO
No.
X
mm
Y
mm
B
69.1 mm
L1
35 mm
L2
20 mm
SML
Spring Max. Load
3.3~10.0 N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей