您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MVGQM80-25 VF3140-1G-MA
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
MVGQ 带阀导杆一体型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/mvgq/mvgq_80_100_asmtab.prj},{NB=MVGQM80-25_VF3140-1G-MA(0_0_0)},{BORE=80},{BEARING=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{ENERAIZED=},{THREAD2=0},{VV=Valve SPEC=>},{ACTUATION=1},{BODY=0},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{CONTROLLER=MA},{THREAD=},{GB=15.5},{X=166},{YY=M12x1.75},{YYN=12},{YL=18.0},{Z=21},{SWY1=26.997},{SWZ1=39.485},{SWY2=34.198},{SWZ2=33.443},{SWANG=50},{PPATH=mvgq_80_100/assembly/mvgq_80_100_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MVGQ - 带阀导杆一体型气缸 (φ80,φ100)
明细表
MVGQM80-25_VF3140-1G-MA
BORE
缸径
80
80
mm
BEARING
轴承的种类
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
气缸行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
ENERAIZED
通电时杆的伸缩
(-) 通电押出型
(B) 通电押回型
(-) 通电押出型
(B) 通电押回型
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
VV
阀规格=>
ACTUATION
机能
(1) 2位置单线圈
(2) 2位置双线圈
(1) 2位置单线圈
(2) 2位置双线圈
BODY
本体可选项
(0) 先导阀单独排气
(3) 主阀与先导阀集中排气
(0) 先导阀单独排气
(3) 主阀与先导阀集中排气
VOLTAGE
定格電圧
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110~AC120V
(4) AC220V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110~AC120V
(4) AC220V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
ENTRY
导线引出方式
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(E) 接线座出线式
(T) 导管接线座式
(L) L形插座式, 带导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 带导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式,带插座
(DO) DIN型插座式,无插座
(G) 直接出线式,导线长度300mm
(H) 直接出线式, 导线长度600mm
(E) 接线座出线式
(T) 导管接线座式
(L) L形插座式, 带导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M形插座式, 带导线
(MO) M形插座式, 无插头
(D) DIN型插座式,带插座
(DO) DIN型插座式,无插座
SUPPRESSOR
指示灯/过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
(-) 无指示灯/过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式B型 (螺丝刀操作型)
(C) 锁定式C型 (手动操作型)
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式B型 (螺丝刀操作型)
(C) 锁定式C型 (手动操作型)
CONTROLLER
速度控制阀规格
(MA) 排气节流
(MB) 进气节流
(MA) 排气节流
(MB) 进气节流
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求