Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/20X37 - Manopola conica
Bill of material
7317005
CODE
code
7317005
MOD
Modello
MVP/20x37 Ø8
D
20 mm
D1
8 mm
L
36 mm
P
33 mm
WGT
weight
20.4 g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)