Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/20X37 - Manopola conica
Bill of material
7317005
CODE
code
7317005
MOD
Modello
MVP/20x37 Ø8
D
20 mm
D1
8 mm
L
36 mm
P
33 mm
WGT
weight
20.4 g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.