Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
MVP/24X53 - Manopola
Stückliste
7317050
CODE
code
MOD
Modello
D
25 mm
D1
mm
L
55 mm
P
50 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen