Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps1000_1058_r
Bill of material
MVPS1000-1058-R
PN
Part Number
MVPS1000-1058-R
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 58VDC, 17.24A, Input 85-264VAC, RoHS Compliant, Fan Cooled
POWER
Power
1000 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
17.24 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
17.24 A
VOUT
Vout 1
58 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61 Pouce
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
-
PACKAGE
Package
Enclosed
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    wlc550_1015
    Bel Fuse
    ulp275_0048
    Bel Fuse
    mulp180_1030
    Bel Fuse
    abe1000_1t15 - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés