MVPS800-1015-R
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS800-1015-R
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps800_1015_r/mvps800_1015_r.prj},{NB=MVPS800-1015-R},{SHA256=ckWU1pjDim23EnkVaIyTj/xMf21qjUONCnR8CJs+Lg0=},{INAME=00395__mvps8002d10152dr},{PN=MVPS800-1015-R},{DESC=Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 15VDC, 25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=800},{VI=85-264},{OV=15},{OC=25},{NO=1},{LOUT=25},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=8.5 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps800_1015_r
Bill of material
MVPS800-1015-R
PN
Part Number
MVPS800-1015-R
DESC
Description
Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 800W, Output 15VDC, 25A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
800
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
25
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
25
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
8.5 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청