Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
MWF+ - Sondes de gaine moyenne
Nomenclature
662758 MWF+ TRV MultiRange Relais L3000 inkl. Montagewinkel
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température
AT
application/type
Sonde moyenne en gaine
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
AGSK
Sortie contact de commuta.
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
-50 - +80
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
TEBG
plage de température du boîtier
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
EL
longueur d'installation
mm
AZ
Afficheur
GEH
boîtier
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
AL
fil de raccordement
GEW
Poids
g
VP
Emballage
220 x 310 x 0
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
bride de montage incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses, kit installation incluses
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Thermokon
    NOVOS 3 - Sonde d'ambiance
    Thermokon
    FTK+ - Sondes de gaine température/humide
    Thermokon
    AGS54+ - Capteur extérieur température
    Thermokon
    LS02+ - Détecteur de fuite d‘eau
    Thermokon
    LK+ - Sondes de gaine qualité de l'air
    Thermokon
    NOVOS 3 SR x - Module radio de commande d'ambiance
    Thermokon
    DPA+ - Transducteur de pression différentielle
    Thermokon
    SFK02+ - Sonde à immersion température
    Thermokon
    NOVOS 5 - Sonde d'ambiance
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés