MX-LMJ22-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lmj02_lml22.prj},{NB=MX-LMJ22-d10},{CODE=MX-LMJ22},{TYPE=Single liner},{TYPR=Opposite flange type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=10},{L1TOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MX-LMJ02_LML22 - 带法兰直线轴承(带润滑装置)·引导式·单衬型/双衬型
明细表
MX-LMJ22-d10
CODE
代码
MX-LMJ22
MX-LMJ22
TYPE
类型
单衬型
单衬型
TYPR
类型
对边法兰型
对边法兰型
MAT1
轴套材质(国标)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HAR
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
无电解镀镍
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架/储油盒 材质
树脂
MAT5
密封圈材质
丁腈橡胶
AMB
使用环境温度
-15~80℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.009
0/-0.009
D
19
mm
DTOL
D公差
0/-0.021
L
39
39
mm
L1
29
29
mm
L1TOL
L1公差
+0.3/-0.3
U
5.0
mm
V
6
mm
H
40
mm
T
6
mm
DD1
d1
4.5
mm
DD2
d2
7.5
mm
HH
h
4.1
mm
PCD
P.C.D
29
mm
W
0
0
mm
E
0
mm
F
29
29
mm
ECC
偏心(max)
0.011
0.011
ROW
滚珠列数
4
Y
垂直度
0.011
0.011
C
基本额定载荷(动态)
370
370
N
CO
基本额定载荷(静态)
545
545
N
STA
静态容许力矩(N·m)
0.0
0.0
N*m
WEI
重量
55.0
55.0
g
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求