피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
X0110041
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mx_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings/mx2120-20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=X0110041},{SHA256=hfemO4Z0r2JnThP4B+8BAAuHCBdBZ3OnjnGmGGkgRQI=},{INAME=x0110041},{NAME=x0110041},{NNCUSTOM=MX21},{NTCUSTOM=Swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=X0110041},{LINACUSTOM=X0110041},{STEPFILE=X0110041},{PNGFILE=MX21},{DWGFILE=MX21},{CODE=X0110041},{TYPE=MX21 08 18},{MAT=316L Stainless Steel},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.5},{L2IN=.728},{L3=43},{L3IN=1.693},{CH=13},{G=30.7},{GOZ=1.083},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MX21 - Swivelling Tee fitting, parallel
Bill of material
X0110041
CODE
Code
X0110041
X0110041
TYPE
Type
MX21 08 18
MX21 08 18
MAT
Material
316L Stainless Steel
DTUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
G1/8
G1/8
D2
14
14
mm
D2IN
.551
.551
in
L1
5.0
5.0
mm
L1IN
.197
.197
in
L2
18.5
18.5
mm
L2IN
.728
.728
in
L3
43
43
mm
L3IN
1.693
1.693
in
CH
13
13
mm
G
30.7
30.7
g
GOZ
1.083
1.083
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 180
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 356
°F
WP
Working Pressure (max)
20
bar
WPP
Working Pressure (max)
290
psi
TV
Vacuum
-99
kPA
TVH
Vacuum
29"
Hg
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
MOCA
CONF3
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청