Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MX5015 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
MX5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5015: Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 49,5 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 49,5 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -32...140 °C; Fréquence de commutation 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel