Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 17
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
MxxMxx/6/OM - Reduction metric with O-ring
Bill of material
M32M25/6/OM
ARTNR
Article No.
A
Thread
mm
B
Thread
mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Wrench size
mm
EK
across corners
mm
H
Height
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
PCS
IP68
Protection grade
max. IP68 EN 60529
TEMPV
Temperature range
-40 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
SCIP
SCIP Nummer
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)