You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
MY1H25-50Z
SMC
actuators
rodless_actuators
MY1 Mechanically Jointed Rodless Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/rodless_actuators/my1/my1h_asmtab.prj},{NB=MY1H25-50Z(0_0_0)},{BORE=25},{A=110},{B=9},{C=5.5},{G=16},{GB=24.5},{H=54},{K=9.5},{L=114},{LD=5.6},{LL=53},{LW=90},{M=9},{N=30},{NC=18.0},{NE1=40.2},{NE2=40.500},{NF=40.5},{NH=39.0},{NW=53},{PA=60},{PB=50},{PC=14.5},{PD=32.0},{PE=13},{PF=5.5},{PG=7},{PP1=12.0},{PP2=12.000},{Q=206},{QW=42},{RR1=15.0},{RR2=16.000},{TT=14.5},{TTT1=20.5},{VV=23.3},{WW=11},{WWW=15.5},{XXX=15.5},{YH=37.5},{Z=220},{QQ=16},{SS1=6},{SS2=6.000},{UU1=18},{UU2=15.000},{XX=26.5},{AX=11.500},{BX=23.000},{AA1=85.000},{AA2=81.000},{BB1=75.500},{BB2=80.500},{TYPE=(H) Linear guide type},{THREAD1=},{PIPING=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{LEFTAD=},{RIGHTAD=},{STROKE=50},{POS=0.000},{LOCK=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MY1H-Z - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type
Bill of material
MY1H25-50Z
BORE
Bore size
25
25
mm
TYPE
Guide type
(H) Linear guide type
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
PIPING
Piping type
(-) Standard type
(G) Centralized piping type
(-) Standard type
(G) Centralized piping type
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without auto switch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
(-) Without auto switch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
LEFTAD
Left side stroke adjusting unit
(-) Without adjusting unit
(A) With adjusting bolt
(A6) With adjusting bolt & With short spacer
(A7) With adjusting bolt & With long spacer
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(-) Without adjusting unit
(A) With adjusting bolt
(A6) With adjusting bolt & With short spacer
(A7) With adjusting bolt & With long spacer
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
RIGHTAD
Right side stroke adjusting unit
(-) Without adjusting unit
(A) With adjusting bolt
(A6) With adjusting bolt & With short spacer
(A7) With adjusting bolt & With long spacer
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(-) Without adjusting unit
(A) With adjusting bolt
(A6) With adjusting bolt & With short spacer
(A7) With adjusting bolt & With long spacer
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
STROKE
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
LOCK
End lock position
(-) Without end lock
(E) Right end
(F) Left end
(W) Both ends
(-) Without end lock
(E) Right end
(F) Left end
(W) Both ends
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
(-) None
(-X168) Helical insert thread specifications
(-XC56) With knock pin hole
(-) None
(-X168) Helical insert thread specifications
(-XC56) With knock pin hole
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청