피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
MY2H40G-50-XB20
SMC
actuators
rodless_actuators
MY2 Mechanically Jointed Rodless Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/rodless_actuators/my2/my2h_ht_xb20_asmtab.prj},{NB=MY2H40G-50-XB20(0_0_0)},{BORE=40},{A=165},{B=14.0},{C=32.5},{G=15.5},{GB=31.5},{H=58},{L=180.0},{LA=158},{LB=80.3},{LC=7},{LD=9.0},{LE=6},{LL=75.0},{LW=161},{M=13},{MW=121.5},{N=40},{NC=32.4},{NE=56.5},{NH=4},{NT=6.5},{NV=6.6},{NW=82.1},{NX=10.5},{PA=100},{PB=70},{PC=5.5},{PD=8.5},{PE=5.0},{PF=17.0},{PG=9.0},{PH=9.5},{PP=16.0},{Q=312},{QQ=25.5},{QW=57},{R=8},{RR=11.0},{RW=53.5},{SS=21.5},{TT=35.4},{U=6},{UU=2.0},{VV=29.0},{X=9.0},{XX=23},{Y=8},{Z=330},{AX=16.000},{BX=32.000},{JLS=16.0},{JLL=32.0},{TYPE=(H) Linear guide,Single axis},{PIPING=(G) Centralized piping type},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{LEFTAD=},{RIGHTAD=},{STROKE=50},{POS=0.000},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MY2H_HT_XB20 - Stroke Adjustment Unit with Adjustment Bolt
Bill of material
MY2H40G-50-XB20
BORE
Bore size
40
40
mm
TYPE
Guide type
(H) Linear guide,Single axis
(H) Linear guide,Single axis
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
PIPING
Piping type
(G) Centralized piping type
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without auto switch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
(-) Without auto switch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
LEFTAD
Left side stroke adjusting unit
(-) Without adjusting unit
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(-) Without adjusting unit
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
RIGHTAD
Right side stroke adjusting unit
(-) Without adjusting unit
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(-) Without adjusting unit
(L) With low load shock absorbe & Adjusting bolt
(L6) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(L7) With low load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
(H) With high load shock absorber & Adjusting bolt
(H6) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With short spacer
(H7) With high load shock absorber & Adjusting bolt & With long spacer
STROKE
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
OK
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
(-) None
(-X168) Helical insert thread specifications
(-XC56) With knock pin hole
(-) None
(-X168) Helical insert thread specifications
(-XC56) With knock pin hole
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage