您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
MY3R20-100
迈斯艾尔
执行元件
无杠气缸
磁偶式无杆气缸(MY3)
直接安装型磁偶式无杆气缸(MY3R)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/wgqg/my3/my3r/my3r_asmtab.prj},{NB=MY3R20-100(0)asmtab},{BORE=20},{A=9.0},{B=9.5},{C=5.2},{CB=3},{CR=1.0},{D=21.6},{F=9.0},{G=6.0},{GP=39},{GW=37.5},{H=39},{HA=36},{HB=21.0},{HC=38},{HP=24.0},{HP1=11.0},{HR=36},{HS=7.5},{HT=24.0},{HT1=28.0},{J=6},{E=8},{K=11},{L=62},{LD=5.4},{M=5.0},{MM=4},{N=7.0},{PW=38},{Q=95},{QW=17},{T=20.5},{TC=20.0},{W=40},{WP=19.0},{WS=7},{X=22},{Y=64.0},{Z=107},{P=9.728},{PP=8},{SH=22.5},{SA=22.5},{SB=8.0},{SC=9.7},{SD=9.2},{SE=5.0},{A1=19.5},{B1=87.5},{C1=12.5},{D1=22.5},{PI= '', 'Stanfard type', 'G', 'Gentralized piping type'},{PIPING=},{STROKE=100},{STOP=},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{LEAD=},{POS=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
MY3R
明细表
MY3R20-100
PIPING
配管方式
两侧配管
集中配管
两侧配管
集中配管
BORE
缸径
20
20
mm
STROKE
行程
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
800
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
800
mm
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-)不带开关
电子两线式开关
电子三线式开关
(-)不带开关
电子两线式开关
电子三线式开关
NUMBER
磁性开关数量
(-)不带开关
(-)不带开关
LEAD
线长
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
其他信息
PDF目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RMH - 磁偶无杆气缸
SXQD
19.10.2023
CY3R - 磁偶式无杆气缸 直接安装型
SMC Corporation
02.06.2024
11_22-MXP - 气动滑台
SMC Corporation
02.06.2024
DRMT - DRMT系列 磁耦合无杆气缸(导杆型)
迈斯艾尔
07.08.2023
rodless_cylinder_series_rtc_cg - Rodless cylinder
Aventics
13.07.2022
MY3M - 机械接合式无杆气缸/滑动轴承导轨型
SMC Corporation
02.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求