Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
MZD-A - Поворотные ручки с ограничением крутящего момента
Спецификация
Поворотные ручки с ограничением крутящего момента MZD.50-A-M6
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
D
47 mm
DIM02
d6H
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
39 mm
DIM05
l2
15 mm
DIM06
h
12 mm
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей