Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
MZD-p - ELESA-Boutons avec limiteur de couple réglable
Nomenclature
Boutons avec limiteur de couple réglable MZD.50-p-M6x30
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
47 mm
DIM02
d6H
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
39 mm
DIM05
l
mm
DIM06
l2
15 mm
WEIGHT
Poids
g