Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
N 27 - Low-Profile Linear Guide
Bill of material
NK-01-27-01-100
ARTNR
Part no.
N 27
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
39.8 g
AS
Type of carriage
ANZ
No. of carriages
L
Rail length
mm
Entrez la valeur pour L
Rail length
mm
cm
inch
ft
O1
Carriage options
O2
Rail options
SP1
Carriage 1 position
mm
Entrez la valeur pour SP1
Carriage 1 position
mm
cm
inch
ft
SP2
Carriage 2 position
mm
BG
Size
27
C5C6MIN
C5/C6 min.
20 mm
C5C6MAX
C5/C6 max.
49.5 mm
C5
Length
mm
C6
Length
20.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés