Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
N 27 - Miniaturgleitführung
Stückliste
NK-01-27-01-100
ARTNR
Art. Nr.
N 27
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Gewicht
39.8 g
AS
Art des Schlittens
ANZ
Anzahl Schlitten
L
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für L
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
O1
Optionen Schlitten
O2
Optionen Schienen
SP1
Schlitten 1 position
mm
Wert eingeben für SP1
Schlitten 1 position
mm
cm
inch
ft
SP2
Schlitten 2 position
mm
BG
Größe
27
C5C6MIN
C5/C6 min.
20 mm
C5C6MAX
C5/C6 max.
49.5 mm
C5
Länge
mm
C6
Länge
20.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen