Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 330
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 277.2 Ejector pin / Core pin, Form A, not nitrated - Precision ejectors
Bill of material
N277.2.0820.250
BESTNR
Code-No.
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Cutting-Ø g6 -0.005
mm
D2
Head-Ø -0.2
mm
D4
Diameter
K
Head height -0.05
mm
R
Radius +0.2
mm
L
Overall length +2
mm
L1
Length
mm
MAT
Material
Warmarbeitsstahl
HRC1
Hardness - shank
Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm2 N/mm^2
HRC2
Hardness - head
45 ± 5 HRC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés