Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 124
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 278 Ejector pin DIN 1530, Form CH, hardened, round shouldered shank - Precision ejectors
Bill of material
N278.0200.200.0140.075
BESTNR
Code-No.
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Cutting-Ø g6
mm
D2
Head-Ø -0.2
mm
D4
Diameter
D1 +0.03
D3
Diameter
mm
K
Head height -0.05
mm
R
Radius +0.2
mm
L
Overall length +2
mm
L1
Length -1/-2
mm
L2
Length
5 mm
MAT
Material
Werkzeugstahl, gehärtet
HRC1
Hardness - shank
60 ± 2 HRC
HRC2
Hardness - head
45 ± 5 HRC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés