Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 138
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 280 Flat ejector pins, Form FAH, hardened Deposed rectangular shank - Precision ejectors
Bill of material
N280.0600.100.0100.0550
BESTNR
Code-No.
INFO
Pdf Info
Online Pdf
A
Thickness -0.015
mm
B
Height -0.015
mm
D3
Diameter h11
mm
D2
Head-Ø -0.2
mm
L1
Length -0.05
mm
R
Radius +0.2
mm
R10
Radius min
10 mm
L
Length +2
mm
L2
Länge -1/-2
mm
MAT
Material
Werkzeugstahl, gehärtet
HRC1
Hardness - shank
60 ± 2 HRC
HRC2
Hardness - head
45 ± 5 HRC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей