Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 300
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N 282 Ejector pod, hardened - Precision ejectors
Bill of material
N282.0800.175.0420.045
BESTNR
Code-No.
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Diameter H5
mm
D3
Cutting-Ø g6
mm
D4
Diameter -0.1
D2
Head-Ø -0.2
mm
K
Head height -0.05
mm
R
Radius +0.2
mm
L2
Length +2
mm
L1
Length +1
mm
MAT
Material
Werkzeugstahl, gehärtet
HRC1
Hardness - shank
60 ± 2 HRC
HRC2
Hardness - head
45 ± 5 HRC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей