Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 536D31_5WG1536-1DB31
Bill of material
N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
N 536D31
SA700ID04
Product feature
N 536D31 Switch/dim actuator 4-fold
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Length
72.00 mm
SA700ID06
Depth
61.00 mm
SA700ID07
Height
90.00 mm
SA700ID08
mass (net)
0.23 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1536-1DB31
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1536-1DB31
SA810ID04
Datanorm number
5WG1536-1DB31
SA810ID06
GTIN number
7612914108678
SA810ID10
Description text
Switching/dimming actuator, 4 x AC 230 V,10 AX, 1...10 V
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001095
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Light control unit for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcActuator.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés