Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
N Connector plug with inner hexagon - DME
Bill of material
N938AH
REF
Catalog number
N938AH
A
Length
30 mm
B
Length
28 mm
H
Length
26 mm
D1
Diameter
13.5 mm
D
Diameter
9 mm
DD1
Diameter
21 mm
L
Length
34 mm
R
Thread
3/8" BSPT
SERIE
N9
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés