Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSPSS-D - Stößelschalter - Federstößelschalter (IP40)
Stückliste
N-MSPSS-D6
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
IP40 mit LED
MATP
Werkstoff Stift
EN 1.4125 Äquivalent
HARDP
Härte des Stifts
50~55HRC
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabelmantel 2m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Regelgewinde, Gewindeklasse JIS3), Zahnscheibe, 1 Stk.
M
M (Regel)
DD
d
2.5 mm
STROKE
Hub S
3 mm
OP
Arbeitspunkt
0.8 vom Ende des Körpers 0.8 (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
CFMIN
Contact Force N Min.
6 N
CFMAX
Contact Force N Max.
11 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
B
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen