Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKD-BFD - Kontaktschalter - Gewindeausführung M6 - mit LED
Stückliste
N-MSTKD-BFD
PN
Teile-Nr.
N-MSTKD-BFD
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
MATMB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 3.2, Schlüsselgröße 8)
MP
MxP (Feingewinde)
M6x0.75
STROKE
Hub
2.8 mm
OP
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) mm
CF
Kontaktkraft
0.5 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
22 mm
LL
l
11.5 mm
B
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen