Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKD-JDL - Positioning Switches - Bolt Type
Nomenclature
N-MSTKD-JDL
PN
Part Number
N-MSTKD-JDL
TYPE
N-MSTKD-JDL
MP
MxP (fin)
M5x0.5
S
Course
2.8 mm
OP
Point de fonctionnement
0.3 depuis la pointe (répétabilité 0.005)
N
Contact Force N
1 N
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
L
22 mm
B
4.4 mm