Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTKE - Contattori con tolleranza di inclinazione, con LED, classe di protezione IP65
Lista materiale
N-MSTKE
PN
Cod. comp.
N-MSTKE
TS
Selezione tipo
LED (Classe di protezione IP65)
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
MATTP
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 2m, 2 anime, diam.4, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
AC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (M12 spessore 3 misura chiave 17)
STROKE
Corsa
2.8 mm
OP
Punto di funzionamento
0.5 dalla punta (Ripetibilità 0.01) mm
CF
Forza di contatto
1.5 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD