Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKG-B - Contacteurs, type L à boulon M6 avec DEL
Nomenclature
N-MSTKG-B
PN
Réf. pièce
N-MSTKG-B
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
MATB
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
CORD
Cordon
Diamètre de 3, cordon de 3 m, 2 âmes, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
AC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (M6, épaisseur 3,2, clé de 8)
MP
MxP (filetage fin)
M6x0.75
STROKE
Course
2.8 mm
OP
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,01) mm
CF
Force de contact
1 N
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
L
20.5 mm
LL
L
5 mm
DD
D
2 mm
DD1
D1
4.3 mm
SR
1.5 mm
B
5 mm