Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
N-MSTKG-B - Kontaktschalter mit Bolzen, L-Ausführung, M6, mit LED
Stückliste
N-MSTKG-B
PN
Teile-Nr.
N-MSTKG-B
MATCP
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
HARDCP
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
CORD
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
AC
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (M6, Dicke 3.2, Schlüsselgröße 8)
MP
MxP (Feingewinde)
M6x0.75
STROKE
Hub
2.8 mm
OP
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
CF
Kontaktkraft
1 N
CM
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
20.5 mm
LL
l
5 mm
DD
d
2 mm
DD1
D1
4.3 mm
SR
1.5 mm
B
5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen