Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
N-MSTKG-C - コンタクトスイッチ-円筒タイプφ6-LED付
部品表
N-MSTKG-C
PN
型番
N-MSTKG-C
MATCP
コンタクト部素材
SUS420JI
HARDCP
コンタクト部硬度
45~50HRC
MATB
本体材質
SUS303
CORD
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
D
6 mm
STROKE
ストローク
2.8 mm
OP
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.01) mm
CF
接触力
1 N
CM
接点構造
NO (常時開)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)