Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
N-MSTKG-C - Contacteurs, type L cylindrique, diamètre 6 avec DEL
Nomenclature
N-MSTKG-C
PN
Réf. pièce
N-MSTKG-C
MATCP
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
HARDCP
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
MATB
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
CORD
Cordon
Diamètre de 3, cordon de 3 m, 2 âmes, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
D
6 mm
STROKE
Course
2.8 mm
OP
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,01) mm
CF
Force de contact
1 N
CM
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés