Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
N-MSTKG-C - Contattori cilindrici tipo L, diametro 6, con LED
Lista materiale
N-MSTKG-C
PN
Cod. comp.
N-MSTKG-C
MATCP
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
HARDCP
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
MATB
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
CORD
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam. 3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
D
6 mm
STROKE
Corsa
2.8 mm
OP
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.01) mm
CF
Forza di contatto
1 N
CM
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD