Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
N-(NPT) - Ниппельный штуцер
Спецификация
564848 N-3/4-P-19-NPT
TNR
№ изделия
TYP
Тип
L
mm
L1
36.000 mm
L2
mm
L3
8.000 mm
D1
20.800 mm
D2
19.000 mm
D3
16.500 mm
D4
20.000 mm
D5T
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Festo
    N-..-P- - Ниппельный штуцер
    Festo
    N-..-P-..-MS - Ниппельный штуцер
    GEKA by KARASTO
    GEKA® plus 1/3 threaded hose fitting male
    Misumi
    SGG_, SGP_ _, SUT_ _, SUTS_, STPG_, SGHP_ - Steel Pipes
    ASOH
    Ace nipples
    ASOH
    Hose nipples
    Festo
    N-..-PK - Штуцер с ниппелем
    GEKA by KARASTO
    GEKA® plus threaded hose fitting male
    Festo
    C - Ниппельный штуцер
    ASOH
    Large hose nipples
    MÄDLER
    MAE-SCHL-TÜ-KO-AG - Hose Tail Pieces with Taper External Thread
    BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
    Modèle 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
    Festo
    QH - Шаровой кран
    PROPLASTICA
    CH23 - Штуцер
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей