Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
N-(NPT) - Schlauchtülle
Stückliste
564848 N-3/4-P-19-NPT
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
L
mm
L1
36.000 mm
L2
mm
L3
8.000 mm
D1
20.800 mm
D2
19.000 mm
D3
16.500 mm
D4
20.000 mm
D5T
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen