Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0002E10 - Iron Grip Nut (E1)
Bill of material
N0-00-2E10-00500000
CNSORDERNO
Order Number
S
Size
D
Diameter
30 mm
D1
Diameter
23 mm
H
Height
13 mm
H1
Height
3.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Ganter
    GN 5337.2 - Star knobs with threaded bolt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen