Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0020247 - フランジステイブルナット (平径大)
部品表
N0-02-0247-00800000
CNSORDERNO
型式
N0-02-0247-00800000
S
呼び径
M8
P
ピッチ
1.25 mm
B
幅(対辺)
14 mm
TB
公差(対辺)
0 -0.25 mm
C
幅(対角)
16.2 mm
D
17 mm
TD
公差(径)
0 -0.4 mm
H
高さ
8.5 mm
TH
公差(高さ)
±0.4 mm
L
ねじ長
7.5 mm
T
厚さ
1.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)