Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N002024T - ステイブルナット (薄形) (ステンレス)
部品表
N0-02-024T-00800000
CNSORDERNO
型式
N0-02-024T-00800000
S
呼び径
M8
P
ピッチ
1.25 mm
B
幅(対辺)
13 mm
TB
公差(対辺)
0 -0.25 mm
H
高さ
5 mm
TH
公差(高さ)
±0.4 mm
H1
高さ
4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)