Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0088001 - ハードロックベアリングナット (薄形)
部品表
N0-08-8001-03000000
CNSORDERNO
型式
N0-08-8001-03000000
S
呼び径
M30
P
ピッチ
1.5 mm
D
45 mm
TD
公差(径)
0-0.5 mm
B1
7 mm
TB1
公差(幅)
0 -0.5 mm
B2
厚さ
3 mm
D1
45 mm
TD1
公差(径)
0 -0.5 mm
D2
38 mm
B
7 mm
TB
公差(幅)
0 -0.5 mm
SS
高さ
5 mm
G
41 mm
L
10 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)