Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0088015 - ハードロックナット (その他細目) (S45C(H))
部品表
N0-08-8015-01200000
CNSORDERNO
型式
N0-08-8015-01200000
S
呼び径
M12
P
ピッチ
1.50 mm
H
高さ
10 mm
TH
公差(高さ)
±0.58 mm
H1
高さ
10 mm
TH1
公差(高さ)
±0.58 mm
B
幅(対辺)
19 mm
TB
公差(対辺)
0 -0.8 mm
C
幅(対角)
21.9 mm
L
高さ
17.9 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)