카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N064320000BUS
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussola_n064_bus_asmtab.prj},{NB=N064320000BUS},{TYPE=N064BUS},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=95},{L1=75},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n064_asmtpl.prj},{TYPENEW=BUS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N064 BUS - Bussola con collare e guida a sfera N064 BUS
Bill of material
N064320000BUS
CODE
Code
N064320000BUS
N064320000BUS
TYPE
Type
N064BUS
D1
32
32
mm
D2
40
40
mm
D3
48
48
mm
D4
56
56
mm
D5
53
53
mm
D6
67
67
mm
D7
82.7
82.7
mm
B
26.0
26.0
mm
B1
38.5
38.5
mm
L1
75
75
mm
L2
30
30
mm
STAFFETTA
M8
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청