Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
N241 - CONTROL KNOB WITH CAP AND THREADED INSERT
Bill of material
N24150.TM080113
ART
Art.
N24150.TM080113
D
49 mm
H
55 mm
M
13 mm
DD
d
32 mm
D3
d3
34 mm
H3
h3
5 mm
D1
d1
Q
20 mm
PESO
Weight
72 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)