Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus kurz
Bill of material
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D7
d7
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés