Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Changement rapide avec cône long
Nomenclature
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D7
d7
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
Norme-ISO
DIN
Norme-DIN
LAGER
Dimensions préférées
GEWICHT
Poids
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH