Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Quick-change with cone long
Bill of material
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
IDNR
Art.-Nr.
D1
d1
mm
D7
d7
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
Preferred dimensions
GEWICHT
Weigth
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD