Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 70
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde
Bill of material
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D7
d7
mm
L1
l1
mm
LX
lx
mm
ISO
ISO-Norm
DIN
DIN-Norm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH