Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7811/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - Buchse 1 Sicherungsring
Bill of material
N7811 Buchse 1Sicherungsring 7811.020.060
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
L1
l1
mm
L6
l6
7 mm
L7
l7
mm
LAGER
ab Lager lieferbar
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH