Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NABS_H - ABS Plate - Hole Machining
Bill of material
NABS2H-20-20-5-F6-G4.5-N3
PN
Part No.
NABS2H-20-20-5-F6-G4.5-N3
TP
Type Selection
Hole Type
NOM
Nominal
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
TS
T Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
BNDS
Pre-drilled Hole Nominal Diameter
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей