Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
NADELFIX 2,5 - -
Stückliste
396030
BEST
Bestellnummer
396030
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
STIFTD
Stift -Ø
2,5 mm
AFL
Auflagefläche
38 x 34 mm
G
Gesamthöhe
55 mm
FWEG
Federweg
max. 10 mm
B
Breite
56 mm
B1
Breite
38 mm
H
Höhe
59 mm
L
Länge
50 mm
L1
Länge
34 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen